Vervallen

kWh-meter 3-fase, directe meting 100 A Modbus MID, 7 modulen EC367M

EAN-nummer
3250612233670
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: ECR310D
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Bussysteem
    MODBUS
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
  • Maximale meet­cir­cuit­stroom
    100 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    7
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Directe aansluiting
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Type impuls­gever
    Elek­trisch
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor
    Inkoop­/le­ve­ring
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker bussysteem
    RS485
Meting
  • Meetsysteem
    Meet­waar­de­om­vormer
  • Type meet­in­stru­ment
    Elek­tro­nisch
  • Frequentie meet­be­reik
    50 - 50 Hz
Voeding
  • Aantal fases voor voeding
    4
Func­ties
  • Nauw­keu­rig­heids­klasse
    B
  • Type tarief
    Enkel­ta­rief
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 55 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • Opge­nomen vermogen VA
    10 VA
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    2 W
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.