The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • EC365B

kWh-meter 3-fase, bi-directioneel 100 A, 1 tarief, 7 modulen EC365B

EAN-nummer
3250612233656
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

ECP310D

kWh-meter 3-fase, bi-directioneel 100 A, 1 tarief, 7 modulen

EC365B

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    3P+N
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
  • Maximale meet­cir­cuit­stroom
    100 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    7
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Directe aansluiting
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
Samen­stel­ling
  • Type impuls­gever
    Elek­trisch
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor
    Inkoop
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Meting
  • Meetsysteem
    Directe meting
  • Type meet­in­stru­ment
    Elek­tro­nisch
  • Frequentie meet­be­reik
    50 - 60 Hz
Voeding
  • Aantal fases voor voeding
    4
Func­ties
  • Nauw­keu­rig­heids­klasse
    B
  • Type tarief
    Enkel­ta­rief
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 55 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • Opge­nomen vermogen VA
    7,50 VA
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1,80 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration EC365B
PDF
Hager RoHS report EC365B
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EC365B | Hager Nederland

    Afbeelding EC365B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EC365B | Hager Nederland

    Hager Productdatablad EC365B

    kWh-meter 3-fase, bi-directioneel 100 A, 1 tarief, 7 modulen

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Compteur énergie triphasé bi-directionnel 100A EC365B | Hager Nederland

    Compteur énergie triphasé bi-directionnel 100A EC365B

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    2,32 MB
  • Productgegevensblad

    Afbeelding UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager Nederland

    UK_MD_TDS_KwHMeters

    Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

    PDF
    47,29 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group