The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EC364M
    EAN-nummer
    3250612233649
    Verpakking
    1 Stuk

    kWh-meter 3-fase, directe meting 100 A MID, 2 tarieven, 7 modulen EC364M

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    ECP310D

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    kWh-meter 3-fase, directe meting 100 A MID, 2 tarieven, 7 modulen

    EC364M

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P+N
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      100 A
    • Maximale meet­cir­cuit­stroom
      100 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      7
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Directe aansluiting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    Samen­stel­ling
    • Type impuls­gever
      Elek­trisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Meting
    • Meetsysteem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Frequentie meet­be­reik
      50 - 60 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      4
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      B
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      7,50 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1,80 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EC364M
    PDF
    RoHS report EC364M
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EC364M | Hager Nederland

      Afbeelding EC364M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EC364M | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EC364M

      kWh-meter 3-fase, directe meting 100 A MID, 2 tarieven, 7 modulen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Compteur energie triphase entree directe 100A EC364M | Hager Nederland

      Compteur energie triphase entree directe 100A EC364M

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      807,69 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_KwHMeters

      Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

      PDF
      47,29 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group