The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EC350
    EAN-nummer
    3250612233502
    Verpakking
    1 Stuk

    kWh-meter 3-fasen, directe meting 63 A, 1 tarief, 4 modulen EC350

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    ECP380D

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    kWh-meter 3-fasen, directe meting 63 A, 1 tarief, 4 modulen

    EC350

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P+N
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    • Maximale meet­cir­cuit­stroom
      63 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Directe aansluiting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      72 mm
    Samen­stel­ling
    • Type impuls­gever
      Elek­trisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Meting
    • Meetsysteem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Frequentie meet­be­reik
      50 - 60 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      4
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      B
    • Type tarief
      Enkel­ta­rief
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      8,40 VA
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1,80 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EC350
    PDF
    RoHS report EC350
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EC350 | Hager Nederland

      Afbeelding EC350

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EC350 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EC350

      kWh-meter 3-fasen, directe meting 63 A, 1 tarief, 4 modulen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Compteur energie triphase entree directe 63A EC350 EC352 | Hager Nederland

      Compteur energie triphase entree directe 63A EC350 EC352

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      313,89 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_KwHMeters

      Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

      PDF
      47,29 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group