Bedrijfsurenteller 230 V EC100
EAN-nummer
3250612231003
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F80
€ 87,30
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 45 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-20 - 60 °C
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
Afmetingen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte60 mm
Voeding
-
Voedingsspanning230 V +/- 15 %
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Samenstelling
-
Aantal kanalen6
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.