kWh-meter 1-fase, directe meting, 32 A met pulsuitgang, 1 module EC051
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Pooltype1P+N
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom32 A
-
Maximale meetcircuitstroom32 A
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeDirecte aansluiting
Afmetingen
-
Breedte17,50 mm
Samenstelling
-
Type impulsgeverElektrisch
Compatibiliteit
-
Geschikt voorInkoop
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Meting
-
MeetsysteemDirecte meting
-
Type meetinstrumentElektronisch
-
Frequentie meetbereik50 - 60 Hz
Voeding
-
Aantal fases voor voeding1
Functies
-
NauwkeurigheidsklasseB
-
Type tariefEnkeltarief
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 45 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Vermogen
-
Opgenomen vermogen VA6,70 VA
-
Totaal vermogensverlies onder IN6,70 W
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EC051
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EC051
kWh-meter 1-fase, directe meting, 32 A met pulsuitgang, 1 module
PDF
Meer documentatie