kWh-meter 1-fase, directe meting, 32 A, 1 module EC050
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Pooltype1P+N
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN32 A
-
Maximale meetcircuitstroom32 A
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeDirecte aansluiting
Samenstelling
-
Type impulsgeverOptisch
Compatibiliteit
-
Geschikt voorInkoop
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Meting
-
MeetsysteemDirecte meting
-
Type meetinstrumentElektronisch
-
Frequentie meetbereik50 - 60 Hz
Voeding
-
Aantal fases voor voeding1
Functies
-
NauwkeurigheidsklasseB
-
Type tariefEnkeltarief
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 45 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Vermogen
-
Opgenomen vermogen (VA)6,70 VA
-
Vermogensverlies bij IN6,70 W
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EC050
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EC050
kWh-meter 1-fase, directe meting, 32 A, 1 module
PDF
Meer documentatie