DEP, design-vloerzuil, 4xRJ45 Cat.6 STP, 5xwcd, lengte 650 mm, zwart DEP650D
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte64 mm
-
Breedte140 mm
-
Installatiehoogte0,65 - 0,65 m
-
Hoogteverstelling0
-
Binnendoorsnede2250 - 2250 mm²
-
Vorm van de zuilOvaal
-
Dekselbreedte75 mm
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels1
Samenstelling
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarNee
Kabel
-
Kabeldoorvoer positieOnder
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageJa
Materiaal
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurZwart
-
RAL-code9011
Configuratie
-
Aantal zijden voor installatieDubbelzijdig
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DEP650D
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad DEP650D
DEP, design-vloerzuil, 4xRJ45 Cat.6 STP, 5xwcd, lengte 650 mm, zwart
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF238,45 kB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie