DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, verkeerswit DAS8031009016

EAN-nummer
4012740015981
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E4
Brutoprijs
€ 850,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    65 mm
  • Breedte
    98 mm
  • Installatie­hoogte
    3,1 - 3,4 m
  • Hoog­te­ver­stel­ling
    300 mm
  • Binnen­door­snede
    5400 - 5400 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    80 mm
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
Samen­stel­ling
  • Verstel­baar
    Ja
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Positie kabe­l­in­voer
    Boven
Installatie, montage
  • Plafond­mon­tage mogelijk
    Ja
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.