DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit DAF24520009016
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
-
Diepte130 mm
-
Breedte66 mm
-
Installatiehoogte2 - 2 m
-
Hoogteverstelling0
-
Binnendoorsnede1270 - 1270 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte45 mm
-
Aantal monteerbare deksels2
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarJa
-
Kabeldoorvoer positieBoven
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageNee
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
-
Aantal zijden voor installatieDubbelzijdig
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAF24520009016
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad DAF24520009016
DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB