DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd DAS2453300ELN

EAN-nummer
4012740901987
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E4
Brutoprijs
€ 1.325,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Schei­dings­schot 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    132 mm
  • Breedte
    132 mm
  • Installatie­hoogte
    3,3 - 3,6 m
  • Hoog­te­ver­stel­ling
    300 mm
  • Binnen­door­snede
    4300 - 4300 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    45 mm
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    2
Samen­stel­ling
  • Verstel­baar
    Ja
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Positie kabe­l­in­voer
    Boven
Installatie, montage
  • Plafond­mon­tage mogelijk
    Ja
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.