DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, geëloxeerd DAS2452700ELN

EAN-nummer
4012740901963
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E4
€ 1.145,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Schei­dings­schot 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    132 mm
  • Breedte
    132 mm
  • Installatie­hoogte
    2,7 - 3,0 m
  • Hoog­te­ver­stel­ling
    300 mm
  • Binnen­door­snede
    4300 - 4300 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    45 mm
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    2
Samen­stel­ling
  • Verstel­baar
    Ja
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Positie kabe­l­in­voer
    Boven
Installatie, montage
  • Plafond­mon­tage mogelijk
    Ja
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.