DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, helderwit DAP806509010
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte65 mm
-
Breedte98 mm
-
Installatiehoogte0,65 - 0,65 m
-
Hoogteverstelling0
-
Binnendoorsnede5400 - 5400 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte80 mm
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels1
Samenstelling
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarNee
Kabel
-
Kabeldoorvoer positieOnder
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Configuratie
-
Aantal zijden voor installatieEnkelzijdig
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAP806509010
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad DAP806509010
DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, helderwit
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF389,71 kB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie