PacPost 45 enkel 0,65m, natuur-geëlox. • DAP45700ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Je bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
    • Bekijk alle categorieën
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
Account
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Plafond- en vloerinstallatie­zuilen
  • Vloer­aan­sluit­zuilen - DAP
  • DAP45700ELN
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd

DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd

DAP45700ELN

DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
DAP45700ELN - DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
  • Vloer­aan­sluit­zuilen - DAP

DAP, vloerzuil enkel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd DAP45700ELN

EAN-nummer
4012740902052
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E4
Brutoprijs
€ 347,00
/ Stuk *
€ 347,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Schei­dings­schot voor kabel­goot
  • M2024

    LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs

    € 5,20  / meter*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    66 mm
  • Breedte
    66 mm
  • Installatie­hoogte
    0,65 - 0,65 m
  • Hoog­te­ver­stel­ling
    0
  • Binnen­door­snede
    1900 - 1900 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    45 mm
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
Samen­stel­ling
  • Verstel­baar
    Nee
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • kabel­door­voer positie
    Onder
Installatie, montage
  • Plafond­mon­tage mogelijk
    Nee
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor installatie
    Enkel­zijdig

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
PDF
393,82 kB
REACH declaration DAP45700ELN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration DAP45700ELN (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding DAP45700ELN | Hager Nederland

    Afbeelding DAP45700ELN

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    389,71 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-03-09

    PDF
    109,49 kB
    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Nederland

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    DAP245700ELN - DAP, vloerzuil dubbel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    DAP245700ELN
    DAP, vloerzuil dubbel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    Brutoprijs
    € 550,00
    / Stuk *
    € 550,00
    / Stuk *
  • 2
    DAP2806509016 - DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, verkeerswit
    DAP2806509016
    DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 635,00
    / Stuk *
    € 635,00
    / Stuk *
  • 3
    DAP280650ELN - DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    DAP280650ELN
    DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    Brutoprijs
    € 585,00
    / Stuk *
    € 585,00
    / Stuk *
  • 4
    DAP806509016 - DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, verkeerswit
    DAP806509016
    DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 390,00
    / Stuk *
    € 390,00
    / Stuk *
  • 5
    DAP80650ELN - DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    DAP80650ELN
    DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    Brutoprijs
    € 365,00
    / Stuk *
    € 365,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group