![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
DAP, vloerzuil dubbel, gallery 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd DAP245700ELN
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Diepte130 mm
-
Breedte68 mm
-
Installatiehoogte0,65 - 0,65 m
-
Hoogteverstelling0
-
Binnendoorsnede3600 - 3600 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte45 mm
-
Aantal monteerbare deksels2
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarNee
-
Positie kabelinvoerOnder
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageJa
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAP245700ELN
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF389,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-03-09
PDF109,49 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB