The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Plafond- en vloerinstallatie­zuilen
  • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA
  • DAK2802800ELN
  • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA

DAK, klemzuil dubbel, lengte 2,80 m, natuurgeëloxeerd DAK2802800ELN

EAN-nummer
4012740907644
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E4
Brutoprijs
€ 1.110,00
/ Stuk *
€ 1.110,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

DAK, klemzuil dubbel, lengte 2,80 m, natuurgeëloxeerd

DAK2802800ELN

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    130 mm
  • Breedte
    98 mm
  • Installatie­hoogte
    2,76 - 2,76 m
  • Hoog­te­ver­stel­ling
    0
  • Binnen­door­snede
    10800 - 10800 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    80 mm
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    2
Samen­stel­ling
  • Verstel­baar
    Ja
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Kabel­door­voer positie
    Boven
Installatie, montage
  • Plafond­mon­tage mogelijk
    Ja
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor installatie
    Dubbel­zijdig

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration DAK2802800ELN
PDF
Hager RoHS report DAK2802800ELN
PDF
PEP - Non-equipped service poles with clamp fixation - Series DAK (english)
PDF
388,61 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding DAK2802800ELN | Hager Nederland

    Afbeelding DAK2802800ELN

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad DAK2802800ELN | Hager Nederland

    Hager Productdatablad DAK2802800ELN

    DAK, klemzuil dubbel, lengte 2,80 m, natuurgeëloxeerd

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,58 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Nederland

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
    DAS2453300ELN
    DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3, 3-3, 6 m, geëloxeerd
    Brutoprijs
    € 1.325,00
    / Stuk *
    € 1.325,00
    / Stuk *
  • 2
    DAC2459011 - DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, zwart
    DAC2459011
    DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, zwart
    Brutoprijs
    € 62,50
    / Stuk *
    € 62,50
    / Stuk *
  • 3
    DAS803100ELN - DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd
    DAS803100ELN
    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 1-3, 4 m, geëloxeerd
    Brutoprijs
    € 800,00
    / Stuk *
    € 800,00
    / Stuk *
  • 4
    DAK2803400ELN - DAK, klemzuil dubbel, lengte 3,40 m, natuurgeëloxeerd
    DAK2803400ELN
    DAK, klemzuil dubbel, lengte 3, 40 m, natuurgeëloxeerd
    Brutoprijs
    € 1.230,00
    / Stuk *
    € 1.230,00
    / Stuk *
  • 5
    DAS2802500ELN - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd
    DAS2802500ELN
    DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 5-2, 8 m, geëloxeerd
    Brutoprijs
    € 1.145,00
    / Stuk *
    € 1.145,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group