DAK, klemzuil dubbel, lengte 2,80 m, verkeerswit DAK28028009016
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Diepte130 mm
-
Breedte98 mm
-
Installatiehoogte2,76 - 2,76 m
-
Hoogteverstelling0
-
Binnendoorsnede10800 - 10800 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte80 mm
-
Aantal monteerbare deksels2
-
VerstelbaarJa
-
Is draagbaarNee
-
kabeldoorvoer positieBoven
-
Plafondmontage mogelijkJa
-
Geschikt voor bodemmontageJa
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAK28028009016
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF1,58 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB