DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd DAF452000ELN
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Diepte66 mm
-
Breedte67 mm
-
Installatiehoogte2 - 2 m
-
Hoogteverstelling0
-
Binnendoorsnede1255 - 1255 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte45 mm
-
Aantal monteerbare deksels1
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarJa
-
Kabeldoorvoer positieBoven
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageNee
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
-
Aantal zijden voor installatieEnkelzijdig
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAF452000ELN
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad DAF452000ELN
DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB