DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd DAF2452000ELN
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Diepte130 mm
-
Breedte66 mm
-
Installatiehoogte2 - 2 m
-
Hoogteverstelling0
-
Binnendoorsnede1270 - 1270 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte45 mm
-
Aantal monteerbare deksels2
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarJa
-
Kabeldoorvoer positieBoven
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageNee
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
-
Aantal zijden voor installatieDubbelzijdig
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAF2452000ELN
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad DAF2452000ELN
DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
PDF -
Gebruikshandleidingen
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Europese conformiteitsverklaringen
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB