The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Plafond- en vloerinstallatie­zuilen
  • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA
  • DAC2457035
  • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA

DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, lichtgrijs DAC2457035

EAN-nummer
4012740907804
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E4
Brutoprijs
€ 63,80
/ Stuk *
€ 63,80
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, lichtgrijs

DAC2457035

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
Hager REACH declaration DAC2457035
PDF
Hager RoHS report DAC2457035
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding DAC2457035 | Hager Nederland

    Afbeelding DAC2457035

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad DAC2457035 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad DAC2457035

    DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, lichtgrijs

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Nederland

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    DAS4530009016 - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3,3 m, verkeerswit
    DAS4530009016
    DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3, 3 m, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 810,00
    / Stuk *
    € 810,00
    / Stuk *
  • 2
    DAC459016 - DAC, plafondrozet voor enkele zuil, 45 mm, verkeerswit
    DAC459016
    DAC, plafondrozet voor enkele zuil, 45 mm, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 39,90
    / Stuk *
    € 39,90
    / Stuk *
  • 3
    DAS4533009016 - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,5 m, verkeerswit
    DAS4533009016
    DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3, 3-3, 5 m, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 875,00
    / Stuk *
    € 875,00
    / Stuk *
  • 4
    DAS24527009016 - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, verkeerswit
    DAS24527009016
    DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2, 7-3 m, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 1.230,00
    / Stuk *
    € 1.230,00
    / Stuk *
  • 5
    DAS8031009016 - DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, verkeerswit
    DAS8031009016
    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 1-3, 4 m, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 850,00
    / Stuk *
    € 850,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group