BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, helderwit BRS652101D9010
EAN-nummer
4012740216135
Verpakking
4 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 3 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte210 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede12210 - 12210 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels2
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 280 mm
-
Dekselbreedte 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)23
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)50
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS652101D9010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRS652101D9010
BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, helderwit
PDF -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie