The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BRS6513019010
    EAN-nummer
    4012740215978
    Verpakking
    8 meter

    BRS, bodemprofiel 68x130 mm, 2 m, helderwit BRS6513019010

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BRS, bodemprofiel 68x130 mm, 2 m, helderwit

    BRS6513019010

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot 3 producten beschikbaar
    • Koppelset 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Geluids­iso­latie
    • Schei­dings­schot
    • Koppelset
    • L5804

      Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

      € 46,80  / Stuk*
    • TWS70VERZ

      Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt

      € 11,10  / meter*
    • G1612

      Scheidingsschot, kunststof

      € 11,60  / meter*
    • G1615

      Scheidingsschot, kunststof halogeenvrij

      € 34,90  / meter*
    • BRS651309

      BRS, koppelset voor goot 65x130 mm, verzinkt

      € 13,00  / set*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    • Breedte
      130 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      7700 - 7700 mm²
    Deksel, deur
    • Aantal monteer­bare deksels
      1
    • Deksel­breedte 1
      80 mm
    • Deur 2
      0
    • Deksel­breedte 3
      0
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
      18
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      32
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
      Stan­daard 60 mm, 45 mm
    Installatie, montage
    • Bodem­per­fo­ratie
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Aansluitmogelijk­heden
    • Kanaal­ver­bin­ding
      Koppe­lingen als afzon­der­lijk bestel­nummer
    Samen­stel­ling
    • Inclu­sief kabel­klem
      Nee
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      0
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BRS6513019010 | Hager Nederland

      Afbeelding BRS6513019010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRS6513019010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BRS6513019010

      BRS, bodemprofiel 68x130 mm, 2 m, helderwit

      PDF
    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group