The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BRS08029011
    EAN-nummer
    4012740222907
    Verpakking
    32 meter

    BRS/BKIS, deksel 80 mm, zwart BRS08029011

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BRS/BKIS, deksel 80 mm, zwart

    BRS08029011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Deksel­breedte
      80 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­code
      9011
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS08029011
    PDF
    Hager RoHS report BRS08029011
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BRS08029011 | Hager Nederland

      Afbeelding BRS08029011

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad BRS08029011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BRS08029011

      BRS/BKIS, deksel 80 mm, zwart

      PDF
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      DXF-bestanden International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2023-02-02

      STP
      21,93 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group