The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BRS08029010
    EAN-nummer
    4012740216227
    Verpakking
    32 meter

    BRS/BKIS, deksel 80 mm, helderwit BRS08029010

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BRS/BKIS, deksel 80 mm, helderwit

    BRS08029010

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Deksel­breedte
      80 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 90 °C

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BRS08029010 | Hager Nederland

      Afbeelding BRS08029010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRS08029010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BRS08029010

      BRS/BKIS, deksel 80 mm, helderwit

      PDF
    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      DXF-bestanden International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      21,93 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-25

      PDF
      82,24 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group