BRN, bodemprofiel 70x170 mm, pvc, helderwit BRN7017019010
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte67 mm
-
Breedte170 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede9130 - 9130 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels3
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 245 mm
-
Dekselbreedte 345 mm
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)22
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)38
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemJa
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRN7017019010
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRN7017019010
BRN, bodemprofiel 70x170 mm, pvc, helderwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,73 kB
Meer documentatie