BRN, bodemprofiel 70x130 mm, pvc, wit BRN7013019001
EAN-nummer
4012740841115
Verpakking
12 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte67 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede6900 - 6900 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels3
-
Deur 225 mm
-
Dekselbreedte 325 mm
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRN7013019001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRN7013019001
BRN, bodemprofiel 70x130 mm, pvc, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,73 kB
Meer documentatie