BRN, bodemprofiel 70x130 mm, pvc, lichtgrijs BRN7013017035
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte67 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede6900 - 6900 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels3
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 225 mm
-
Dekselbreedte 325 mm
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)13
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)29
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRN7013017035
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRN7013017035
BRN, bodemprofiel 70x130 mm, pvc, lichtgrijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,73 kB
Meer documentatie