BRN, bodemprofiel 70x110 mm, pvc, lichtgrijs BRN7011017035
EAN-nummer
4012740840965
Verpakking
12 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte67 mm
-
Breedte110 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5800 - 5800 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 20
-
Dekselbreedte 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)8
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)24
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automateninbouw
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRN7011017035
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRN7011017035
BRN, bodemprofiel 70x110 mm, pvc, lichtgrijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,73 kB
Meer documentatie