BRN, deksel 80 mm PVC, lichtgrijs • BRN7008027035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Je bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • BRN7008027035
Vervallen
BRN7008027035 - BRN, deksel 80 mm, pvc, lichtgrijs
BRN7008027035 - BRN, deksel 80 mm, pvc, lichtgrijs
BRN7008027035 - BRN, deksel 80 mm, pvc, lichtgrijs
Vervallen

BRN, deksel 80 mm, pvc, lichtgrijs

BRN7008027035

BRN7008027035 - BRN, deksel 80 mm, pvc, lichtgrijs
BRN7008027035 - BRN, deksel 80 mm, pvc, lichtgrijs
Vervallen
BRN7008027035 - BRN, deksel 80 mm, pvc, lichtgrijs

BRN, deksel 80 mm, pvc, lichtgrijs BRN7008027035

EAN-nummer
4012740840903
Verpakking
64 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Ja
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

REACH declaration BRN7008027035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRN7008027035 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BRN7008027035 | Hager Nederland

    Afbeelding BRN7008027035

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,73 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group