BRHN, bodemprofiel 70x130 mm halogeenvrij, lichtgrijs BRHN7013017035
EAN-nummer
4012740841191
Verpakking
12 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte67 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede6900 - 6900 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels3
-
Deur 225 mm
-
Dekselbreedte 325 mm
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)13
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)29
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRHN7013017035
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRHN7013017035
BRHN, bodemprofiel 70x130 mm halogeenvrij, lichtgrijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF41,39 kB
Meer documentatie