The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BRA6517019010
    EAN-nummer
    4012740834179
    Verpakking
    8 meter

    BRA, bodemprofiel 65x170 mm, helderwit BRA6517019010

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BRA, bodemprofiel 65x170 mm, helderwit

    BRA6517019010

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Geluids­iso­latie
    • Schei­dings­schot
    • L5804

      Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

      € 44,90  / Stuk*
    • BRHT

      BR65 scheidingsschot halogeenvrij

      € 13,60  / meter*
    • MH1257

      Dubbel scheidingsschot, halogeenvrij

      € 16,60  / meter*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    • Breedte
      170 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      10050 - 10050 mm²
    Deksel, deur
    • Aantal monteer­bare deksels
      1
    • Deur 2
      0
    • Deksel­breedte 3
      0
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
      28
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      42
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
      Stan­daard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, auto­ma­ten­in­bouw
    Installatie, montage
    • Bodem­per­fo­ratie
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Aluminium
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Aansluitmogelijk­heden
    • Kanaal­ver­bin­ding
      Koppe­lingen als afzon­der­lijk bestel­nummer
    Samen­stel­ling
    • Inclu­sief kabel­klem
      Nee
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      0
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BRA6517019010 | Hager Nederland

      Afbeelding BRA6517019010

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad BRA6517019010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BRA6517019010

      BRA, bodemprofiel 65x170 mm, helderwit

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2011-04-29 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2011-04-29

      PDF
      29,16 kB
    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      DXF-bestanden International 2023-02-02

      DXF
      368,11 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2023-02-02

      STP
      1,10 MB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      68,51 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-25

      PDF
      79,77 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group