BR65 vlakke hoek 68x210 mm, halogeenvrij, helderwit BR652105H9010
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte210 mm
-
Meting a266 mm
-
ToebehorenDekselonderdeel
-
OverlappendJa
-
BodemperforatieNee
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Slagvastheid IKIK07
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BR652105H9010
-
Software
Software en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB