BKBGTR911

BKB Moduldrager datacommunicatie
Bestelnummer
BKBGTR911
EAN-nummer
4012740846868
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A1
Brutoprijs
16,50 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Type
    • Aansluitsysteem
    • Montagevoorschriften
    • Closed
      • Nee
    • Pole fastening
      • Nee
  • Functies
    • Met doorlusfunctie
      • Nee
    • Add-on device
      • Nee
    • Met kabelgeleiders
      • Nee
    • Decoupling possibility of base from main body
      • Nee
    • Gland plate category
    • Cover mounting opening
      • Nee
    • Overlapping
      • Nee
    • Overspanningsbeveiliging
      • Nee
    • Suitable as rear panel
      • Nee
    • Suitable as side panel
      • Nee
    • Suitable for functional integrity according to DIN 4102-12
      • Nee
  • Uitvoering
    • Uitvoering
    • Antibacterial treatment
      • Nee
    • Empty housing
      • Nee
  • Compatibiliteit
    • Formaat apparaatinbouwmogelijkheid
    • Geschikt voor bliksembeveiliging
      • Nee
  • Connectiviteit
    • Connector orientatie (Data support)
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning
    • Frequentie
  • Zekering
    • Zekeringskarakteristiek
    • Grootte zekering
  • Afmetingen
    • Formaat
  • Deksel, Deur
    • Dekselmontage
    • Dekselbevestiging borgend
      • nee
    • Uitvoering deksel
    • Oppervlakken deksel
    • Materiaal deksel
    • Deurtype voor de kasten
    • Deurvergrendeling
    • Deurvleugel
    • With cut out
      • Nee
    • Type deksel
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Kleur
      • verzinkt
    • Metaal : legering naam
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaal van de behuizing
    • Materiaal zijwand/bodembak
    • Materiaalgroep
      • Staal
    • Oppervlak
    • Oppervlaktebehandeling
      • verzinkt
    • Transparant
      • Nee
    • Surface treatment of busbar
  • Montage
    • Montageopening
      • Zonder
    • Montage
    • Montagewijze installatieapparaat
    • Montagewijze
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Nee
    • Oppervlakken zijwand/bodembak
    • Suitable for wall mounting
      • Nee
    • Installation in floor-box or sub-floor-system
      • Nee
  • Aansluiting
    • Inclusief railsysteeemklemmen
    • Soort verbinding
  • Levering
    • Met deksel
      • Nee
  • Toebehoren
    • Type montagetoebehoren
    • Toebehoren
    • Uitgevoerd met
    • Met afdekplaat
      • Nee
  • Samenstelling
    • Aan-/uitschakelaar
      • Nee
    • Scheidingswandbevestiging
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
    • Modular construction
      • Nee
    • Invoerstukken
    • Onderdelen
    • Equipped with connectors
      • Nee
    • Metering exchange plate included
      • Nee
    • Pitched roof
      • Nee
    • With backside door
      • Nee
    • With bottom plate
      • Nee
    • With bottom trough
      • Nee
    • With busbar
      • Nee
    • With partition
      • Nee
    • With protective film
      • Nee
    • Met zuil (basis)
      • Nee
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
    • UL 94 classificatie
    • Europese richtlijn WEEE
    • Beschermingsklasse IEC-61140
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
    • Beschermingsgraad (IP)
    • Gloeidraad test
    • Halogeenvrij
      • Ja
    • is shock resistant
      • Nee
    • Slagvastheid
    • Ultraviolet resistant
      • Nee
    • Vuurvastheid
  • Vorm
    • Vorm
    • Slotted
      • Nee
  • Identificatie
    • Fabrikant
    • Categorie
    • Versie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.