BKB250856
BKB eindplaat
Bestelnummer
BKB250856
EAN-nummer
4012740846837
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A1
Brutoprijs
51,60 € / stuk *
Technische eigenschappen
- Design
- Pooltype
- Montagevoorschriften
- clipbaar en schroefbaar
- Closed
- Nee
- Pole fastening
- Nee
-
- Functies
- Met doorlusfunctie
- Nee
- Add-on device
- Nee
- Met kabelgeleiders
- Nee
- Gland plate category
- Cover mounting opening
- Nee
- Overlapping
- Nee
- Overspanningsbeveiliging
- Nee
- Suitable as rear panel
- Nee
- Suitable as side panel
- Nee
- Suitable for functional integrity according to DIN 4102-12
- Nee
- Suitable for screed-covered underfloor duct
- Nee
- Suitable for sub-floor duct overhead closed
- Nee
- Suitable for sub-floor duct overhead open
- Ja
- With Snap in
- Nee
-
- Uitvoering
- Uitvoering
- Wall duct system type
- Type of partition
- Nee
-
- Compatibiliteit
- Geschikt voor bliksembeveiliging
- Nee
-
- Connectiviteit
- Bussysteem Funkbus
- Nee
- Kanaalverbinding
-
- Belangrijkste elektrische eigenschappen
- Frequentie
-
- Stroom
- Kruipstroomvast
- Nee
-
- Zekering
- Zekeringskarakteristiek
-
- Deksel, Deur
- Dekselmontage
- Deksel met flexibele rand
- Uitvoering deksel
- Hendeltype
- Deurtype voor de kasten
- Type deksel
- Deurvergrendeling
- Deurvleugel
- With cut out
- Nee
- Type deksel
- Transparante deksel/deur
- Nee
-
- Materiaal
- Kleur
- verzinkt
- Materiaal van behuizing
- Metaal : legering naam
- Bestandsdeel
- staal
- Materiaal van de behuizing
- Materiaalgroep
- Staal
- Oppervlak
- Oppervlaktebehandeling
- verzinkt
- Transparant
- Nee
-
- Montage
- Montagewijze
- Geschikt voor buitengebruik
- Nee
- Geschikt voor een product met hulpcontact
- Nee
- Montage van rails horizontaal-verticaal
- Suitable for wall mounting
- Nee
-
- Aansluiting
- Aansluitdoorsnede soepele aders
- Aansluitdoorsnede massieve aders
- Geschikt voor apparaten met N-leider
- Nee
- Inclusief railsysteeemklemmen
- Soort verbinding
-
- Kabel
- Leidingdoorsnede
-
- Levering
- Met deksel
- Nee
-
- Toebehoren
- Type montagetoebehoren
- Accessoires configuratie
- Uitgevoerd met
- Accessories type for pipe duct
- Mounting plate included
- Nee
-
- Samenstelling
- Aan-/uitschakelaar
- Nee
- Uitbreiding mogelijk
- Nee
- Invoerstukken
- Onderdelen
- Uitbreiding mogelijk
- Nee
- Equipped with connectors
- Nee
- Pitched roof
- Nee
- With backside door
- Nee
- With bottom plate
- Nee
- With busbar
- Nee
- With carpet border
- Nee
- With protective film
- Nee
- Met zuil (basis)
- Nee
-
- Normen
- Keurmerken
- Europese richtlijn RoHs
- vrijwillige overeenstemming
- Europese richtlijn WEEE
- Beschermingsklasse IEC-61140
-
- Veiligheid
- Mechanische bescherming slagvastheid IK
- Beschermingsgraad (IP)
- Gloeidraad test
- Halogeenvrij
- Ja
- Slagvastheid
- Normering brandvertragende kanalen
- Classificatie brandvertragende kanalen
- Brandbeveiligingsklasse
- Ultraviolet resistant
- Nee
- Vuurvastheid
-
- Gebruiksvoorwaarden
- Geïsoleerd
- Nee
-
- Vorm
- Vorm
- Slotted
- Nee
-
Downloads
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
BIM-model
Europese conformiteitsverklaringen
Weitere Downloads