BKB250852BLED

BKB bovendeksel met borstels en LED
Bestelnummer
BKB250852BLED
EAN-nummer
4012740846554
Verpakking
2 meter
Artikelgroep
3A1
Brutoprijs
€ 157,00 / meter *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 85 mm
    • Lengte in mm
      • 1000 mm
    • Kanaalbreedte
      • 250 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 244 mm
    • Materiaaldikte
      • 3 mm
  • Deksel, Deur
    • Dekselbevestiging borgend
      • nee
  • Materiaal
    • Kleur
      • verzinkt
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaalgroep
      • metaal
    • Oppervlaktebehandeling
      • verzinkt
  • Montage
    • Montageopening
      • Zonder
  • Samenstelling
    • Aantal plaatsbare scheidingsschotten
      • 0
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor BKB250852BLED

  • Technische informatie

  • PDF
    330 KB
  • PDF
    330 KB
  • BIM-model

  • ZIP
    7 MB
  • ZIP
    7 MB
  • BIM models for BKB250852BLED

    ZIP
    23 MB
  • BIM Revid model voor BKB250852BLED

    ZIP
    23 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BKB250852BLED

    PDF
    52 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.