The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BKA600800E09
    EAN-nummer
    4012002236642
    Verpakking
    1 Stuk

    Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst E09 200x253mm BKA600800E09

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst E09 200x253mm

    BKA600800E09

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Alles bekijken (9)
    Previous
    Previous
    VE09129005
    VE09129005
    Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 12mm vloerafdekking
    € 142,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    VE09127011
    VE09127011
    Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 12mm vloerafdekking
    € 142,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    VE09059005
    VE09059005
    Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 5mm vloerafdekking
    € 142,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    VE09057011
    VE09057011
    Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking
    € 142,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    VEE0912E
    VEE0912E
    Installatiedoos RVS E09 200x253mm voor 12mm vloerafdekking
    € 1.005,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    VDE09057011
    VDE09057011
    Deksel E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking
    € 71,40/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren verplicht

    • VE09129005

      Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 12mm vloerafdekking

      € 142,00  / Stuk*
    • VE09127011

      Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 12mm vloerafdekking

      € 142,00  / Stuk*
    • VE09059005

      Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 5mm vloerafdekking

      € 142,00  / Stuk*
    • VE09057011

      Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

      € 142,00  / Stuk*
    • VEE0912E

      Installatiedoos RVS E09 200x253mm voor 12mm vloerafdekking

      € 1.005,00  / Stuk*
    • VDE09057011

      Deksel E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

      € 71,40  / Stuk*
    • VDE09059005

      Deksel E09 200x253mm zwart voor 5mm vloerafdekking

      € 71,40  / Stuk*
    • VDE09127011

      Deksel E09 200x253mm grijs voor 12mm vloerafdekking

      € 71,40  / Stuk*
    • VDE09129005

      Deksel E09 200x253mm zwart voor 12mm vloerafdekking

      € 71,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      800 mm
    • Breedte
      570 mm
    • Materiaal­dikte
      3 mm
    Installatie, montage
    • Montage opening
      Recht­hoekig
    • Aantal monta­ge-­ope­ningen
      1
    Deksel, deur
    • Deksel monta­ge­o­pe­ning
      Ja
    • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Kleur
      Zink
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    Confi­gu­ratie
    • Afme­tingen installatie (vloerinstallatiesysteem)
      E09

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKA600800E09
    PDF
    RoHS report BKA600800E09
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKA600800E09 | Hager Nederland

      Afbeelding BKA600800E09

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKA600800E09 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKA600800E09

      Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst E09 200x253mm

      PDF
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Nederland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group