Vervallen

Deksel voor BKF/BKW 400x800mm gestanst R10 Rond 275mm BKA400800R10

EAN-nummer
4012002236505
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    800 mm
  • Breedte
    370 mm
  • Dikte materiaal
    3 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Rond
  • Aantal monta­ge­o­pe­ningen
    1
Deksel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Ja
  • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.