The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • BKA400800E09

Deksel voor BKF/BKW 400x800mm gestanst E09 200x253mm BKA400800E09

EAN-nummer
4012002236444
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Deksel voor BKF/BKW 400x800mm gestanst E09 200x253mm

BKA400800E09

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Alles bekijken (9)
Previous
Previous
VE09129005
VE09129005
Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 12mm vloerafdekking
€ 136,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VE09127011
VE09127011
Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 12mm vloerafdekking
€ 136,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VE09059005
VE09059005
Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 5mm vloerafdekking
€ 136,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VE09057011
VE09057011
Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking
€ 136,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VEE0912E
VEE0912E
Installatiedoos RVS E09 200x253mm voor 12mm vloerafdekking
€ 965,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VDE09057011
VDE09057011
Deksel E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking
€ 68,50/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren verplicht

  • VE09129005

    Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 12mm vloerafdekking

    € 136,00  / Stuk*
  • VE09127011

    Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 12mm vloerafdekking

    € 136,00  / Stuk*
  • VE09059005

    Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 5mm vloerafdekking

    € 136,00  / Stuk*
  • VE09057011

    Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

    € 136,00  / Stuk*
  • VEE0912E

    Installatiedoos RVS E09 200x253mm voor 12mm vloerafdekking

    € 965,00  / Stuk*
  • VDE09057011

    Deksel E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

    € 68,50  / Stuk*
  • VDE09059005

    Deksel E09 200x253mm zwart voor 5mm vloerafdekking

    € 68,50  / Stuk*
  • VDE09127011

    Deksel E09 200x253mm grijs voor 12mm vloerafdekking

    € 68,50  / Stuk*
  • VDE09129005

    Deksel E09 200x253mm zwart voor 12mm vloerafdekking

    € 68,50  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    800 mm
  • Breedte
    370 mm
  • Materiaal­dikte
    3 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Recht­hoekig
  • Aantal monta­ge-­ope­ningen
    1
Deksel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Ja
  • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration BKA400800E09
PDF
Hager RoHS report BKA400800E09
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BKA400800E09 | Hager Nederland

    Afbeelding BKA400800E09

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BKA400800E09 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad BKA400800E09

    Deksel voor BKF/BKW 400x800mm gestanst E09 200x253mm

    PDF
  • Technische appendix (enkel product)

    Afbeelding Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Nederland

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Afbeelding EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group