The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BKA400800E04
    EAN-nummer
    4012002236437
    Verpakking
    1 Stuk

    Deksel voor BKF/BKW 400x800mm gestanst E04 147x247mm BKA400800E04

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deksel voor BKF/BKW 400x800mm gestanst E04 147x247mm

    BKA400800E04

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      800 mm
    • Breedte
      370 mm
    • Materiaal­dikte
      3 mm
    Installatie, montage
    • Montage opening
      Recht­hoekig
    • Aantal monta­ge-­ope­ningen
      1
    Deksel, deur
    • Deksel monta­ge­o­pe­ning
      Ja
    • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Kleur
      Zink
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    Confi­gu­ratie
    • Afme­tingen installatie (vloerinstallatiesysteem)
      E04

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKA400800E04
    PDF
    RoHS report BKA400800E04
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKA400800E04 | Hager Nederland

      Afbeelding BKA400800E04

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKA400800E04 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKA400800E04

      Deksel voor BKF/BKW 400x800mm gestanst E04 147x247mm

      PDF
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Nederland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group