Aardlekelement 2-polig 125 A 30 mA high immunity BDH280E

EAN-nummer
3250611340034
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D20
€ 550,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    2
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3,50 - 3,50 NM
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    7,50 W
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    7000
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    1000
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A HI
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    6
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.