B/BA6, eindplaat voor kanaal 60x120 mm, grijs B6012047030

EAN-nummer
4012740104548
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T1
Brutoprijs
€ 2,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    120 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Gere­la­teerde Series
    B: 60x120, BA6 60x120

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.