LFK, rozet lichtpunt, inclusief 3-polige connector, verkeerswit ATA630699016
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Hoogte60 mm
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
-
Slagvastheid IKIK07
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ATA630699016
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ATA630699016
LFK, rozet lichtpunt, inclusief 3-polige connector, verkeerswit
PDF -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB