![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
LFK, koppelstuk voor goot 20x70 mm, helderwit ATA207579010
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: ATA207579016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte75 mm
-
ToebehorenBodemprofiel, Deksel
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ATA207579010
-
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB