Imp.dr. maakcontact, verlicht, berker Integro, bruin 937722501

EAN-nummer
4011334240273
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 41,50
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
  • Met terug­meld­con­tact
    Nee
  • Type drukknop
    Enkele drukknop
  • Gere­la­teerde Series
    flow
  • Rela­tivo Sistema
    Berker Integro
Materiaal
  • Kleur
    Bruin
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Trans­pa­rant
    Nee
Afme­tingen
  • Diepte
    24,10 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    13 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Verlich­ting
    Met geïn­te­greerde glim­lamp, Voor verlich­tings- en contro­le­cir­cuit
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.