Uitschak. 2-polig 10AX met controleverl. berker Integro, edelstaal 937522524

EAN-nummer
4011334334675
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 46,50
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    RVS, Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Inbouwinstallatie, Schroef­be­ves­ti­ging
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    10 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    13 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Schakel­modus
    2-polig
  • Verlich­ting
    Met geïn­te­greerde glim­lamp, Voor verlich­tings- en contro­le­cir­cuit
Uitvoe­ring

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.