Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, antraciet 937522505

EAN-nummer
4011334240211
Verpakking
10 stuks

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Inbouwinstallatie, Schroef­be­ves­ti­ging
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    10 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    13 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
  • Schakel­modus
    2-polig
  • Verlich­ting
    Met geïn­te­greerde glim­lamp, Voor verlich­tings- en contro­le­cir­cuit
Uitvoe­ring

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.