The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 928912506

1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, grijs 928912506

EAN-nummer
4011334265207
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, grijs

928912506

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aansluitmogelijk­heden
  • Dimbaar DALI
    Nee
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
  • Inbouw­diepte
    22 mm
  • Hoogte
    59,50 mm
  • Breedte
    59,50 mm
  • Diepte
    58 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stuur­stroom
    50 - 50 mA
  • Schakel­stroom
    6 A
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
Teksten
  • Verlich­ting
    Bijv. voor tl-lampen en halogeen­lampen met laag vermogen
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (mini­a­tuur­ze­ke­ring), Met reserve zeke­ring

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 928912506
PDF
Hager RoHS report 928912506
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 928912506 | Hager Nederland

    Afbeelding 928912506

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 928912506 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 928912506

    1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, grijs

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06) | Hager Nederland

    Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    373,59 kB
    Afbeelding Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (NL, 2012-06) | Hager Nederland

    Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (NL, 2012-06)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    373,49 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

    PDF
    291,54 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

    PDF
    289,67 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group