The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 928712571
    EAN-nummer
    4011334250401
    Verpakking
    1 Stuk

    Draaidimmer (R) met afdekraam, berker Integro, bruin 928712571

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Draaidimmer (R) met afdekraam, berker Integro, bruin

    928712571

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Bruin
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Afme­tingen
    • Diameter as
      4 mm
    • Hoogte
      59,50 mm
    • Breedte
      59,50 mm
    • Diepte
      53 mm
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Druk- en draaischakelaar
    Teksten
    • Dimprin­cipe
      Fase-aan­snij­ding
    • Zeke­ring
      Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (mini­a­tuur­ze­ke­ring), Met reserve zeke­ring
    • Monta­ge­wijze
      Voor 4-gat­s-­schroef­be­ves­ti­ging
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Samen­stel­ling
    • Ingang voor neven­unit
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 928712571 | Hager Nederland

      Afbeelding 928712571

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 928712571 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 928712571

      Draaidimmer (R) met afdekraam, berker Integro, bruin

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07) | Hager Nederland

      Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      224,01 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group