KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, zonnecel, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85655188
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusquicklink
-
Bedrijfsspanning3 - 3 V
-
Aantal kanalen2
-
Bedrijfscyclus zender1 %
-
RadioprotocolKNX-RF
-
Ontvanger categorie2
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Opbouwhoogte14 mm
-
KleurPolarwit
-
MateriaalThermoplast
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
FunctieExtra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
-
SpanningVoeding via zonnecel
-
MontagewijzeVoor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85655188
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85655188
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, zonnecel, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat solar quicklink (NL, 2012-11)
Nederlandstalige versie
PDF1,58 MB
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (NL, 2012-11)
Nederlandstalige versie
PDF1,58 MB -
Productbijlage
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Productbijlage International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (NL, vers. 6T8010-56A)
Toepassingsgids nl-NL 2013-01-16
PDF1,33 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF292,46 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF290,47 kB