The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders
    • 80960473
    EAN-nummer
    3250617154710
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K85
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders

    Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.5 edelstaal 80960473

    Brutoprijs
    € 21,75
    / Stuk *
    € 21,75
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAN7040TA
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.5 edelstaal

    80960473

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      56 mm
    • Breedte
      71 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Materiaal
    • Kleur
      RVS
    • RAL-­code
      9022
    • Materiaal
      RVS, Ther­mo­plast

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960473
    PDF
    RoHS report 80960473
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 80960473 | Hager Nederland

      Afbeelding 80960473

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 80960473 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 80960473

      Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.5 edelstaal

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85121101 - Universele schakelmodule 1V, rond
      85121101
      Universele schakelmodule 1V, rond
      Brutoprijs
      € 95,50
      / Stuk *
      € 95,50
      / Stuk *
    • 2
      85121100 - Universele schakelmodule 1-v
      85121100
      Universele schakelmodule 1-v
      Brutoprijs
      € 95,50
      / Stuk *
      € 95,50
      / Stuk *
    • 3
      TXD501 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m
      TXD501
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m
      Brutoprijs
      € 189,50
      / Stuk *
      € 189,50
      / Stuk *
    • 4
      TXD505 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      TXD505
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      Brutoprijs
      € 217,30
      / Stuk *
      € 217,30
      / Stuk *
    • 5
      TXC515 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      TXC515
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      Brutoprijs
      € 226,60
      / Stuk *
      € 226,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group